Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
226 600 - ALTILED ET 1000L A avec kit d'encastrement
Nomenclature
KAUFEL - 226 600 - ALTILED ET 1000L A avec kit d'encastrement
CODE
226 600
Description
ALTILED ET 1000L A avec kit d'encastrement
LOD Destination
LOD Level
GTIN
5415022346718
Poids
2.51 kg
Largeur hors tout
326 mm
Hauteur hors tout
143 mm
Epaisseur hors tout
108.8 mm
Type de projet
Tertiaire; Industrie
Type
BAES
Fonction
Ambiance
Technologie
Autotestable SATI
Tension assignée
230 Vca Vca
Fréquence assignée
50Hz
Type de tension d'alimentation
AC
Puissance consommée
3,5W
Mode de test
SATI
Mode de fonctionnement
Non permanent
V+
Non
Type d'accumulateurs
Ni-Cd
Conformité à la norme 2-22
Oui
NF AEAS
Oui
NF performance SATI
Oui
NF Environnement
Non
Type de source lumineuse (de secours)
LED
Nombre de lampes de secours
7 LEDs
Nombre de lampes de veille (LED)
4 LEDs
Flux lumineux assigné en secours (lm)
1000 lm
IP - Indice de protection
IP65
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
IK 08
Autonimie batterie
1H
Température de fonctionnement
0°C à 40°C
Classe de protection contre les chocs électriques
II
Type d'atmosphère explosive
N/A
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
Encastrement plafond
Type de communication
Filaire
Support de communication
Bus 2 fils
Protocole de communication
N/A
Test des lampes de veilles et charge batterie
En permanence
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
Une fois par semaine
Périodicité de contrôle de l'autonomie
une fois par trimestre
Périodicité de contrôle général de l'installation
Annuelle
ATEX
Non
Déclaration CE
Link
Fiche produit
Link
Notices
Link
Licences
Link
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D

Класификации
CNS
Object Properties:
Order Number: 226 600
Use Case: Link
Product website: Link
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 400
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model face based:
OmniClass 2006
23-80 70 11 21 Emergency Lighting:
IFC4
Light Fixture: