피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
jean-michel.eymery@fr.abb.com
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
Find a channel partner
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
Find a channel partner
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
언어선택:
English
English
ABB - 1SAM340010R1003 + MS132-0.4KT Circuit-breaker for primary transformer protection,Trip Class 10
ABB Low Voltage & Systems
Low Voltage Products & Systems
Control Products
Manual Motor Starters
Manual Motor Starters
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{abb_ww/low_voltage/control/manual_motor_starters/manual_motor_starters/ms132_k.prj},{NB=abb_1SAM340010R1003_MS132-0.4KT Circuit-breaker for primary transformer protection,Trip Class 10},{PN=1SAM340010R1003},{X=2},{CTN=85362010},{EXTTYPE=MS132-0.4KT},{INVDES=MS132-0.4KT Circuit-breaker for primary transformer protection,Trip Class 10},{TYPE=MS132-K, LE 10 A},{DES=Manual Motor Starter, Ie = 0.16 10 A; push-in},{LCP=Active},{DESCSHORT=MS132-0.4KT Circuit-breaker for primary}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 41
HELP_VARIABLE
Company
ABB Low Voltage & Systems
Description
MS132-K - Manual Motor Starters
Bill of material
ABB - 1SAM340010R1003 + MS132-0.4KT Circuit-breaker for primary transformer protection,Trip Class 10
Product Id
1SAM340010R1003
1SAM340010R1003
Extended Product Type
MS132-0.4KT
MS132-0.4KT
Invoice Description
MS132-0.4KT Circuit-breaker for primary transformer protection,Trip Class 10
MS132-0.4KT Circuit-breaker for primary transformer protection,Trip Class 10
Type
MS132-K, Ie = ≤ 10 A
MS132-K, Ie = ≤ 10 A
Description
Manual Motor Starter, Ie = 0.16 … 10 A; push-in
Manual Motor Starter, Ie = 0.16 … 10 A; push-in
Short Description
MS132-0.4KT Circuit-breaker for primary
MS132-0.4KT Circuit-breaker for primary
Long Description
The circuit breaker for transformer protection MS132-0.4KT is a compact 45 mm width device designed to protect control transformers on the primary side. This device has a rated operational current of Ie = 0.4 A with Push-In Spring terminals. It allows fuseless protection against overload and short-circuit. The short-circuit current setting is fixed to 20 times the rated operational current to handle the high inrush current generated by transformers. The device allows manually connect and disconnect the transformer from the mains thanks of its built-in disconnection function. The circuit breaker for transformer protection offers a rated service short-circuit breaking capacity of Ics = 100 kA at 400 VAC and trip class 10. Further features are temperature compensation, trip-free mechanism, rotary handle with a clear switch position indication and short circuit trip indicator. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signalling contacts, undervoltage releases, shunt trips and terminal spacers are available as accessory.
The circuit breaker for transformer protection MS132-0.4KT is a compact 45 mm width device designed to protect control transformers on the primary side. This device has a rated operational current of Ie = 0.4 A with Push-In Spring terminals. It allows fuseless protection against overload and short-circuit. The short-circuit current setting is fixed to 20 times the rated operational current to handle the high inrush current generated by transformers. The device allows manually connect and disconnect the transformer from the mains thanks of its built-in disconnection function. The circuit breaker for transformer protection offers a rated service short-circuit breaking capacity of Ics = 100 kA at 400 VAC and trip class 10. Further features are temperature compensation, trip-free mechanism, rotary handle with a clear switch position indication and short circuit trip indicator. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signalling contacts, undervoltage releases, shunt trips and terminal spacers are available as accessory.
International product number
4013614535130
4013614535130
Product number of the Manufacturer
1SAM340010R1003
1SAM340010R1003
Manufacturer Name
ABB
Rated voltage
690, 690
690, 690
V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
100
100
kA
With thermal protection
Phase failure sensitive
Overload release current setting
0.25, 0.40
0.25, 0.40
A
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-, -
-, -
A
Switch off technique
Rated operating voltage
V
Adjustment range undelayed short-circuit release
8, 8
8, 8
A
Rated permanent current Iu
0.4
0.4
A
Rated operation power at AC-3, 400 V
kW
Type of electrical connection of main circuit
Type of control element
Device construction
With integrated auxiliary switch
With integrated under voltage release
Number of poles
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, AC
kA
Degree of protection (IP)
Height
mm
Width
mm
Depth
mm
Customs tariff number
85362010
Deeplink product page
Link to product detail page
획득
Last update
Oct 18, 2023, 7:40 PM
부품 번호
1SAM340010R1003
AUSSCHREIBEN.DE
https://ausschreiben.de/catalog/abb/catalogItem/d8831063-dc1b-40a3-9b23-1a6e0f5f5ff3
통화:
$
€
£
₩
¥
CN¥
Calculate
Cancel
보증 없는 모든 정보
최근 업데이트: Oct 18, 2023, 7:40 PM
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
2D
분류
CNS
Object Properties:
Order Number:
1SAM340010R1003
Description long:
The circuit breaker for transformer protection MS132-0.4KT is a compact 45 mm width device designed to protect control transformers on the primary side. This device has a rated operational current of Ie = 0.4 A with Push-In Spring terminals. It allows fuseless protection against overload and short-circuit. The short-circuit current setting is fixed to 20 times the rated operational current to handle the high inrush current generated by transformers. The device allows manually connect and disconnect the transformer from the mains thanks of its built-in disconnection function. The circuit breaker for transformer protection offers a rated service short-circuit breaking capacity of Ics = 100 kA at 400 VAC and trip class 10. Further features are temperature compensation, trip-free mechanism, rotary handle with a clear switch position indication and short circuit trip indicator. The handle is lockable to protect against unauthorized changes. Auxiliary contacts, signalling contacts, undervoltage releases, shunt trips and terminal spacers are available as accessory.
Description short:
MS132-0.4KT Circuit-breaker for primary
Manufacturer / brand name:
ABB
Product website:
Link to product detail page
Customs Tariff Number:
85362010
ETIM 8.0
Motor protection circuit-breaker:
Width:
mm
Height:
mm
Depth:
mm
Rated operation power at AC-3, 400 V:
kW
With integrated auxiliary switch:
Rated permanent current Iu:
0.4
A
With integrated under voltage release:
Number of poles:
Rated operating voltage:
V
Overload release current setting:
0.25, 0.40
A
Degree of protection (IP):
With thermal protection:
Type of electrical connection of main circuit:
Type of control element:
Switch off technique:
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, AC:
kA
Adjustment range undelayed short-circuit release:
8, 8
A
Phase failure sensitive:
Device construction:
Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection:
Rated permanent current Iu:
0.4
A
Overload release current setting:
0.25, 0.40
A
Rated voltage:
690, 690
V
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz:
100
kA
Adjustment range short-term delayed short-circuit release:
-, -
A
Adjustment range undelayed short-circuit release:
8, 8
A