Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
ABB Low Voltage & Systems
Description
OCB - Connection Box
Bill of material
ABB - 2TLA020055R3100 + OCB-2A Connection block
Product ID
Extended Product Type
Invoice Description
Description
Long Description
International product number
Product number of the Manufacturer
Type of connector for trunk line
M12
Connectable conductor cross section
- - - mm²
EFI08200
- - -
EFI07302
- - -
Cable outer diameter for cable gland
- - - mm
Number of sensor-/actuator-slots
4
Number of channels per connector slot
1
Type of branches for sensor-/actuator cables
M12
Number of poles sensor/actuator slots
Rated voltage
24 V
Pollution degree
2
Operating voltage
- - - V
Max. current carrying capacity per I/O signal
2 A
Max. current carrying capacity per socket
2 A
Max. total current
2 A
Material contact body
Copper
Material of contact surface
Gold
Material insulation body
PBT
Thread sleeves sensor/actuator slots
M12
With potential separation
false
Connection for NPN-sensors
false
Fix cable version suitable for cable guide chain
false
Material housing
Plastic
Colour housing
Black
EFI02393
- - -
Operating temperature
-25 - 80 °C
Degree of protection (IP)
IP67
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Width
54 mm
Height
118 mm
Length
28 mm
Customs tariff number
8538909189
Deeplink product page
Link to product detail page
Type
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 2TLA020055R3100
Description long: OCB-2A simplifies the connection of multiple sensors by only having one cable out from the control cabinet to the sensors. OCB-2A is a connection box for up to four safety sensors with M12-5 pin connector. Safety signals are connected in serial. Individual information signal from each sensor. Blind plug JST2 must be used on unused connectors. M12-8 pin connector for connection to the safety controller in the cabinet.
Description short: OCB Connection box
Manufacturer / brand name: ABB
Product website: Link to product detail page
Zolltarifnummer: 8538909189
ETIM 8.0
Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (ohne Leitung):
Breite: 54 mm
Höhe: 118 mm
Gehäusefarbe: Black
Bemessungsspannung: 24 V
Länge: 28 mm
Werkstoff des Gehäuses: Plastic
Betriebstemperatur: -25 - 80 °C
Mit Potentialtrennung: false
Betriebsspannung: - - - V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas: None
Explosionsschutz-Kategorie für Staub: None
Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Gold
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: 2 A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel: 2 A
Max. Summenstrom: 2 A
Schutzart (IP): IP67
Verschmutzungsgrad: 2
Anschluss für NPN-Sensoren: false
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 1
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 4
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: M12
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze: M12
Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: - - - mm
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 5
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: false
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung: M12
Werkstoff des Isolierkörpers: PBT
Anschließbarer Leiterquerschnitt: - - - mm²
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: Copper