Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
ABB Low Voltage & Systems
Description
JSB - Safety relays
Bill of material
ABB - JSBR4 24DC - Safety relay - Not for new applications
Product ID
Description
Safety relay - Not for new applications
Long Description
International product number
Product number of the Manufacturer
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
- - - V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
- - - V
Rated control supply voltage Us at DC
- - - V
Release-delay
- - - s
Customs tariff number
Type
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 2TLA010002R0000
Description long: Safety relay for two hand device and many other safety products. Power supply 24VDC. Relay outputs 3NO/1NC
Description short: Safety relay - Not for new applications
Manufacturer / brand name: ABB
Product website:
Zolltarifnummer: 8536411090
ETIM 8.0
Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen:
Rückfallverzögerung: - - - s
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz: - - - V
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz: - - - V
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC: - - - V
Zweihandschaltgerät:
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz: - - - V
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz: - - - V
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC: - - - V