Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
ABB Low Voltage & Systems
Description
GF875 - 2-pole contactor with two aux blocks
Bill of material
ABB - 1SFL617731R5122 + GF875-20-22-51 Contactor
Product ID
Extended Product Type
Invoice Description
Description
2-pole contactor with two aux blocks
Long Description
International product number
Product number of the Manufacturer
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
V
Rated control supply voltage Us at DC
V
Voltage type for actuating
AC/DC
Modular version
false
Number of auxiliary contacts as normally open contact
2
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
2
Type of electrical connection of main circuit
Connection rail
Number of normally closed contacts as main contact
0
Number of normally open contacts as main contact
2
Customs tariff number
8536490099
Deeplink product page
Link to product detail page
Type
GF875-20-22
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D

Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 1SFL617731R5122
Description long: A 2-phase Contactor suitable for PV solar power applications up to max 1500V DC. Operated with wide voltage range 24-60V DC/AC 50/60Hz
Description short: GF875-20-22-51 24-60V 50/60Hz/DC Contactor
Manufacturer / brand name: ABB
Product website: Link to product detail page
Zolltarifnummer: 8536490099
ETIM 8.0
Leistungsschütz zum Schalten von Gleichstrom:
Geeignet für Reiheneinbau: false
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 2
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz: 24 - 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz: 24 - 60 V
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC: 24 - 60 V
Anschlussart Hauptstromkreis: Connection rail
Spannungsart zur Betätigung: AC/DC