Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
ABB Low Voltage & Systems
Description
GAF750 - DC Switching Contactors to connect 3-poles in series - AC or DC Operated
Bill of material
ABB - 1SFL637025R6911 + GAF750-10-11 48-130V 50/60Hz / 48-130V DC Contactor
Product ID
Extended Product Type
Invoice Description
Description
Contactor with one aux. block on the left hand side
Long Description
International product number
Product number of the Manufacturer
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
V
Rated control supply voltage Us at DC
V
Voltage type for actuating
Modular version
false
Number of auxiliary contacts as normally open contact
1
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
1
Type of electrical connection of main circuit
Connection rail
Number of normally closed contacts as main contact
0
Number of normally open contacts as main contact
1
Customs tariff number
85364900
Deeplink product page
Link to product detail page
Type
GAF750-10-11
Procurement
Last updateOct 18, 2023, 7:50 PM
Artikelnummer1SFL637025R6911
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/abb/catalogItem/064cf026-0653-4a38-870e-ff1b754d5a4f
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: Oct 18, 2023, 7:50 PM
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 1SFL637025R6911
Description long: A 3-pole Contactor suitable for DC-1 applications where all three poles must be connected in series in a 1-pole configuration up to max 1000 VDC. Operated with wide control voltage range 48-130 V, AC/DC
Description short: GAF750-10-11 48-130V 50/60Hz / 48-130V DC Contactor
Manufacturer / brand name: ABB
Product website: Link to product detail page
Zolltarifnummer: 85364900
ETIM 8.0
Leistungsschütz zum Schalten von Gleichstrom:
Geeignet für Reiheneinbau: false
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz: 48 - 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz: 48 - 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC: 48 - 130 V
Anschlussart Hauptstromkreis: Connection rail
Spannungsart zur Betätigung: AC/DC